??
CAD model selection
K1006.06241515
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1006 - Hinges plastic with fastening screw
Bill of material
K1006.06241515
BESTKIPP
Order No.
K1006.06241515
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
Angle
°
A
Distance
48 mm
A1
Distance
15.0 mm
A2
Distance
15.0 mm
A3
Distance
24.0 mm
A4
Distance
24.0 mm
B
Width
48 mm
B2
Distance
30 mm
D1
Thread
M6 mm
D2
Diameter
5 mm
D3
Diameter
10 mm
H
Height
10.5 mm
L
Length
15 mm
F1
1780 N
GEW
Approx. weight
0.0488 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHs
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219681
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions